Ethernet/IP

Facilement intégrable dans des réseaux existants – avec une grande facilité d'utilisation

Ethernet/IP s'est substitué dans de nombreux domaines à Devicenet et est devenu un standard reconnu au plan mondial en matière de technique de réseau. Basée sur Ethernet, la technologie Ethernet/IP est nettement plus rapide que Devicenet et permet l'intégration de la technique de pilotage. Ethernet/IP s'installe rapidement et peut s'intégrer facilement dans des réseaux existants. Ceci vous permet d'économiser du temps et de l'argent.

Les modules Ethernet/IP Balluff se distinguent par leur grande facilité d'utilisation. Par l'intermédiaire de leur afficheur, les adresses IP peuvent être verrouillées simplement et protégées contre les modifications involontaires. Ceci facilite considérablement la maintenance. Le connecteur d'adresse innovant garantit par ailleurs un échange rapide des modules.

Profitez pour l'optimisation de votre réseau de la gamme complète Ethernet/IP de Balluff.

Besoin d'aide ?

Souhaitez-vous des conseils techniques ? Veuillez nous contacter ici

Pour toutes les autres demandes, veuillez utiliser notre formulaire