Capteurs capacitifs en acier inoxydable

Toujours opérationnels, quel que soit le niveau d'exigences

Capteurs BCS en acier spécial de BalluffLe contrôle de niveau et la détection de produits liquides dans les domaines très sensibles en terme d'hygiène sont les champs d'application typiques des capteurs capacitifs en acier inoxydable. Ils offrent tout ce qu'il faut pour garantir des processus de production parfaitement sûrs, stables et hygiéniques. Des techniques de fixation et de raccordement parfaites en acier inoxydable garantissent, de plus, une intégration optimale.

Grâce à un boîtier en acier spécial compatible avec les produits alimentaires et à une résistance testée contre les produits de nettoyage corrosifs, ils constituent le premier choix pour les processus humides et hygiéniques de l'industrie alimentaire. Ils disposent d'une étanchéité maximale certifiée par IP 67, IP 68 et IP 69K, et résistent aux températures jusqu'à 120 °C. Ceci garantit une grande longévité et une sécurité du processus ; bref : une qualité maximale.

Nos capteurs capacitifs sont non seulement passés maîtres dans l'art de la détection des objets et des niveaux de remplissage lorsqu'il s'agit des exigences élevées dans l'industrie alimentaire et pharmaceutique, ils prouvent également leur valeur lorsqu'il s'agit de venir à bout d'environnements hostiles.

Outre les formes cylindriques classiques, des formes cubiques et des formes en plateau en matériaux résistant aux produits chimiques permettent une grande diversité d'applications, si bien que vous pouvez sélectionner simplement la forme de construction adaptée.

Capteurs capacitifs en acier inoxydable

  • pour des couples de fixation élevés
  • particulièrement éprouvés pour des environnements hostiles, les produits alimentaires, les matières plastiques, les machines spéciales ainsi que l'industrie du bois et des meubles

Capteurs en acier inoxydable


Capteurs capacitifs en acier spécial de Balluff