Capteurs capacitifs résistant aux hautes températures

jusqu'à 250 °C

Capteurs capacitifs Balluff résistant aux hautes températures Balluff propose également des capteurs capacitifs pour une utilisation en températures élevées. Nos capteurs capacitifs résistant aux hautes températures conviennent idéalement pour la détection de niveau de produits liquides, pâteux ou en poudre, dans des plages de température allant jusqu'à 250 °C. Afin de résister à des conditions extrêmes de ce type, les boîtiers des capteurs résistant aux hautes températures sont fabriqués en acier inoxydable et les têtes des capteurs en PTFE. Les capteurs sont en outre exploités avec un câble de capteur Triax spécial et un amplificateur séparé.

Capteurs capacitifs résistant aux hautes températures

  • pour des plages de température élevées jusqu'à 250 °C
  • Appropriés pour la détection de niveaux de remplissage, p. ex. granulés dans des sécheurs (industrie des matières plastiques),
    et pour la détection d'objets de matériaux chauds dans des mâchoires de serrage