Capteurs capacitifs avec sortie analogique

Détection analogique d'objets / de niveaux

Capteurs analogiques BCS de BalluffLes capteurs analogiques capacitifs détectent les objets sans contact physique. Ceci signifie que l'objet détecté n'est soumis à aucune usure mécanique. Le résultat de mesure n'est ainsi pas négativement influencé par les couleurs ou les textures. En cas de changement de matériau, le signal de sortie diffèrera du signal de sortie précédent 4...20 mA et peut, par un étalonnage utilisateur simple à réaliser, de nouveau être ramené au signal de sortie nécessaire.

Possibilités d'utilisation

  • Sélection de matériaux / matières
  • Mesure d'une épaisseur de couche non métallique
  • Surveillance de l'épaisseur de produit
  • Mesure de hauteur
  • Détermination de diamètres
  • Décalage statique / dynamique
  • Enregistrement de la circularité
  • Concentricité et excentricité
  • Battement axial et radial
  • Surveillance de la précision d'ajustage

Contrôle de distance analogique pour la surveillance de la hauteur de couvercle


Contrôle de distance analogique pour la surveillance de la hauteur de couvercle