Mini-capteurs optoélectroniques

Les plus petits parmi les petits

Mini-capteurs optoélectroniquesLes mini-capteurs optoélectroniques trouvent leur application lorsque les conditions de place sont particulièrement réduites ou lorsque seul un poids faible est possible en raison de vitesses élevées. Ainsi, ces capteurs sont utilisés de façon optimale dans les applications ultra-dynamiques telles que dans les bras de robot. C'est justement dans ce domaine que l'on exige des composants de faible poids et de faible encombrement, tout en assurant une précision de détection maximale.

En métal, les mini-capteurs sont disponibles en tant que détecteur optique, barrage optique à réflexion et barrage optique unidirectionnel dans un cylindre M08 ou dans un boîtier parallélépipédique de largeur 8 mm. Avec des distances de détection et des portées réglées de façon fixe, ils sont impressionnant de simplicité d'emploi. Grâce à leur grande flexibilité, les capteurs optoélectroniques petits et robustes sont particulièrement économiques.

En matière plastique (20,6 x 12,5 x 7,6 mm), vous disposez d'une série complète de détecteurs optiques, barrages optiques à réflexion, barrages optiques unidirectionnels et détecteurs optiques avec suppression de l'arrière-plan. Des douilles métalliques se trouvant à l'intérieur du boîtier veillent à un montage sûr et simple. Leur spot lumineux visible analogue à un faisceau laser permet une reconnaissance précise des petites pièces. Des portées sans pareil jusqu'à 1,2 m ainsi que des temps de réponse rapides permettent une mise en œuvre optimale.

Vos avantages

  • Efficacité accrue grâce à la simplicité d'utilisation
  • Grande liberté de construction grâce aux multiples modèles
  • Grande exactitude du processus grâce à l'utilisation de la technique laser sophistiquée ou de la technologie PinPoint

Détection sûre des petites pièces avec les barrages optiques unidirectionnels laser BOS Q08M