Détecteurs de contraste

Pour une détection rapide et sûre des marques d'impression

Détecteurs de contraste BalluffLes détecteurs de contraste sont des détecteurs optiques à haute résolution, qui distinguent les objets d'après leurs niveaux de gris. Ainsi, la couleur, la luminosité et la brillance ont une forte influence sur le résultat de mesure. En cas de faibles différences de niveaux de gris, il convient de garantir une distance de mesure constante. La résolution du capteur diminue à mesure que la distance de détection augmente. Plusieurs séries avec différents types de lumière et fonctions sont disponibles pour les nombreuses utilisations.

Applications

  • Détection de la marque sur les emballages
  • Synchronisation de processus de découpe et de séparation
  • Contrôle de colle, d'encre et de couleur
  • Contrôle de position de documents originaux
  • Détection d'objets par contraste

Les détecteurs de contraste aident à découper et à poinçonner les blisters de façon précise

Les détecteurs de contraste aident à découper et à poinçonner les blisters de façon précise