Capteurs de couleur

Connaître et reconnaître les couleurs

Capteur de couleur BalluffQu'il s'agisse de détection de couleurs au sein de processus rapides ou de sensibilité chromatique excellente en présence de tons foncés – nos capteurs de couleur sont conçus pour un spectre large. Ils fonctionnent avec une lumière blanche pulsée et sont ainsi particulièrement insensibles à la lumière ambiante. La lumière réfléchie par l'objet est absorbée et analysée par trois récepteurs différents (rouge, vert, bleu).

Si vous désirez aller plus loin que simplement détecter des couleurs différentes et que vous cherchiez à détecter de très fines nuances de tons, les produits photoélectriques Balluff offrent une qualité élevée qui laisse nos concurrents loin derrière. Les capteurs de couleurs vraies (True Color) peuvent reconnaître des variations de couleurs même faibles et peuvent détecter, par exemple, si les métaux entrant dans la production sont polis ou non. Des couleurs pâles peuvent être triées avec fiabilité et des qualités d'impression peuvent être immédiatement détectées, ce qui signifie une amélioration de vos contrôles de qualité.

Applications

La mise en œuvre des capteurs de couleur ouvre un large champ d'applications variées, p. ex. en technique d'emballage, robotique, dans l'automatisation, en matière d'assurance de la qualité ou dans l'industrie des processus. Simplifiez et accélérez les processus automatisés à l'aide des capteurs de couleur polyvalents – pour la détection de nuances de couleur dans les tapis ou les textiles, tout comme les marquages de couleur sur les emballages ou les étiquettes.

Capteur True-Color en action