Barrages optiques angulaires

Voir dans les coins

Barrages optiques angulaires BalluffEn termes de précision, de détection de petites pièces et de détails, les barrages optiques angulaires sont imbattables. Comme ils sont un développement ultérieur des barrages optiques à fourche, ils disposent de caractéristiques techniques quasiment identiques. Leur forme de construction particulière les rend extrêmement précieux pour de nombreuses applications exigeantes. La forme de construction et la géométrie du faisceau permettent une approche et une détection d'objets dans pratiquement toutes les directions. Les barrages optiques angulaires Balluff sont disponibles en variantes à lumière rouge ou à laser.

Applications

  • Techniques d'assemblage et de manutention
  • Systèmes de robot
  • Contrôle de position

Avantages

  • Montage extrêmement flexible grâce à la forme coudée, le montage dans des espaces réduits ne pose également aucun problème
  • Méthode la plus sûre pour la détection d'objets, étant donné que le faisceau lumineux doit être interrompu physiquement : précision élevée
  • Mise en service rapide, étant donné que le réglage de l'émetteur et du récepteur est inutile et que ces derniers peuvent être alignés facilement grâce à un spot lumineux visible
  • Grande sécurité de fonctionnement, étant donné qu'aucun déréglage de l'émetteur et du récepteur n'est possible

Produits

Barrages optiques angulaires