Capteurs à fibre optique

Pas de place ? Aucune alternative !

Capteurs à fibre optique BalluffEn l'absence de place pour un capteur optoélectronique discret, la solution ne peut venir que de la fibre optique. Si les contraintes en matière de robustesse, de température ambiante élevée ou de résistance chimique ne sont pas particulièrement importantes, les fibres en matière plastique sont exactement ce qu'il vous faut. Pour leur utilisation, un large choix d’amplificateurs spéciaux, avec différentes performances et fonctions, est disponible. De la version simple avec potentiomètre à l'appareil haut de gamme avec affichage. Pour les applications particulières, telles que des applications dans un environnement haute température, il est possible d'utiliser des fibres optiques spéciales avec gaine ondulée métallique.

Applications

  • Reconnaissance de petites pièces
  • Adaptés pour les montages dans les endroits les plus étroits
  • Contrôle d'attributs de pièces
  • Opérations de comptage (p. ex. comptage de gouttes)
  • Positionnement précis de pièces
  • Techniques d'assemblage et de manutention
  • Robotique

Contrôle de présence avec les capteurs à fibre optique