Réseaux optiques

Tout sous contrôle

Réseaux optiques BalluffLes réseaux optiques sont disponibles en différentes hauteurs de champ de mesure et avec grandes et petites portées. Ils permettent de détecter de façon sûre les objets larges et de très grande taille. Par ailleurs, nos réseaux optiques sont disponibles, au choix, avec résolution basse ou haute. Pour délivrer directement la hauteur ou la largeur d'un objet, le système dispose d'une sortie de tension analogique. Une sortie de commutation supplémentaire indique si un objet se trouve dans la zone contrôlée. Grâce à la bride de fixation fournie, les réseaux optiques peuvent être montés simplement et rapidement. Le réglage des réseaux est tout aussi confortable que le montage.

Caractéristiques

  • Raccordement simple
  • Installation conviviale
  • Immédiatement opérationnel
  • Pas de paramétrage compliqué
  • Portés de 150 mm à 2,1 m
  • Hauteurs de champ de mesure 100, 150, 300 mm
  • Sortie analogique

Applications

  • Comptage de pièces
  • Mesure et contrôle de hauteur
  • Contrôle de présence
  • Contrôle de flèche et de position
  • Contrôle de palette
  • Contrôle de bande
  • Contrôle de position et de matériel

Détection d'objets précise au moyen de réseaux optiques

Réseaux optiques Balluff en action