Cadres optiques dynamiques

Détection dynamique de pièces

Cadres optiques dynamiques de BalluffLes cadres optiques dynamiques possèdent un grand nombre de faisceaux lumineux parallèles. Cette disposition permet de détecter des objets non seulement en un point, mais dans une zone (cadre). La conception spécialisée de l'optique garantit une haute résolution constante partout dans le cadre. Nos cadres optiques dynamiques fonctionnent de manière dynamique ; autrement dit, les pièces sont uniquement détectées dans la zone active si elles sont en mouvement.

Caractéristiques

  • Haute résolution constante
  • Principe de fonctionnement dynamique : seuls les objets en mouvement sont détectés, les goulottes d'alimentation, etc., n'influencent pas la détection
  • Reconnaissance des petites pièces jusqu'à 0,8 mm
  • Longueur réglable du signal de sortie
  • Sensibilité réglable
  • Trois dimensions de cadre
  • Connecteurs M8 standard

Applications

  • Transport de petites pièces par air comprimé
  • Contrôle de rupture de fil
  • Contrôle d'éjection
  • Comptage / séparation de pièces

Cadre optique dynamique pour le comptage de pièces

Cadre optique dynamique Balluff en action

Produits

Cadres optiques dynamiques