Détecteurs électroluminescents

Ils rendent visibles l'invisible

Détecteurs électroluminescents de BalluffLorsqu'il s'agit de détecter des marquages, qui ne doivent pas être visibles pour l'œil humain, on fait appel aux détecteurs électroluminescents car ils reconnaissent toutes sortes de substances fluorescentes, même lorsque les marquages ne sont que très faibles.

Réglage

Sur simple pression d'une touche, les marquages d'une luminescence supérieure à leur arrière-plan sont détectés. Dans ce réglage par défaut, le capteur fonctionne en détection claire. Pour obtenir des résultats fiables en présence de différences faibles entre l'arrière-plan et le marquage, il est possible de procéder à un réglage fin. Dans ce cas, le type de commutation est librement définissable.

Caractéristiques

Selon le type d'appareil, les détecteurs électroluminescents Balluff détectent les marquages sur toutes sortes de surfaces ou tout arrière-plan. Les détecteurs électroluminescents peuvent être sélectionnés avec différentes sources lumineuses. Avec l'UV, les lampes externes ne sont plus nécessaires. En outre, la distance de détection peut être encore augmentée au moyen d'objectifs supplémentaires. Avec les LED UV "High-Power", des portées élevées ainsi que des conditions de montage étroites sont possibles par l'intermédiaire de fibres optiques adaptables.

Applications

  • Opérations de logistique (marquage, sélection)
  • Opérations liées au processus de fabrication (guidage, contrôle, triage)
  • Machines d'emballage (contrôle pendant le découpage, le pliage)
  • Industrie de la céramique (p. ex. mise en place des pièces)
  • Industrie du bois (p. ex. contrôle du cordon de colle)
  • Industrie pharmaceutique (opérations de contrôle dans le processus de fabrication)
  • Industrie textile (p. ex. guidage de coupe)
  • Industrie alimentaire

Positionnement correct des bouteilles avant conditionnement

Positionnement correct des bouteilles avant conditionnement