Profinet

Intégration globale, du niveau commande jusqu'au niveau entraînement.

L'automatisation industrielle s'est développée de façon décisive grâce à Profinet. Profinet fonctionne sur la base d'Ethernet et est nettement plus rapide comparé à Profibus.

Profibus peut être intégré globalement, du niveau commande au niveau pilotage, y compris dans des environnements hostiles. De surcroît, Profinet vous permet d'intégrer les entraînements et la technique de sécurité directement dans l'environnement réseau.

Profinet peut être combiné très simplement avec Profibus. Et avec l'interface IO-Link, l'interconnexion est un jeu d'enfant. Cela garantit non seulement une liberté d'installation, cela garantit également un câblage encore plus simple, des diagnostics complets et un paramétrage central. Avec un gain de temps et de gros avantages en termes de coûts, si bien que la qualité du processus peut être améliorée déjà avec la connectique.

Besoin d'aide ?

Souhaitez-vous des conseils techniques ? Veuillez nous contacter ici

Pour toutes les autres demandes, veuillez utiliser notre formulaire