Concentrateurs de capteurs / d'actionneurs avec IO-Link

Installation simple, paramétrage efficace et diagnostic complet

Les concentrateurs de capteurs avec IO-Link Balluff complètent de manière extrêmement efficace les installations de machines. Il est possible de raccorder de façon rapide, sûre et confortable jusqu'à 16 capteurs standard. Chaque entrée est configurable en tant que contact à ouverture ou contact à fermeture par l'intermédiaire d'un jeu de paramètres. Ceci garantit une grande flexibilité, étant donné qu'il est également possible de coupler simplement des capteurs antivalents selon DESINA. Ainsi, une image complète du processus est disponible en moins de 2 ms par le biais d'un câbles trifilaire standard.

Les concentrateurs d'actionneurs IO-Link satisfont aux exigences d'une désactivation fiable "sécurité passive" de sorties conformément à la directive sur les machines 2006/42/CE, NE 954-1 catégorie 3, NE 13849-1, NE 62061 SIL2. Le bloc E/S est divisé en segments à séparation galvanique, si bien qu'un module permet de réaliser deux circuits de sécurité commutables séparément.

Le concentrateur de capteurs analogique permet de choisir parmi deux variantes supplémentaires avec interface courant et interface tension, permettant ainsi de raccorder de façon fiable également des capteurs analogiques non compatibles IO-Link. Quatre canaux analogiques, pouvant être complétés de quatre autres ports d'entrée numériques standard à affectation double selon CEI 61131, sont utilisables ; ces canaux travaillent avec une résolution de 10 bits.

Les concentrateurs de capteurs / d'actionneurs configurables garantissent une flexibilité maximale. Des jeux de paramètres permettent d'utiliser chaque port séparément comme entrée ou comme sortie. Pour augmenter la puissance de sortie, il existe la possibilité d'utiliser les modules avec alimentation électrique supplémentaire.

Concentrateurs IO-Link

Versions

Les concentrateurs de capteurs avec IO-Link de Balluff sont disponibles en matière plastique et en métal, en classe de protection IP 67, ainsi qu'en tant que variante IP 20. Les concentrateurs de capteurs métalliques sont munis d'un boîtier entièrement scellé, si bien que les chocs ou les liquides agressifs n'ont aucune influence. Ils sont conçus pour la plage de température étendue jusqu'à 70 °C et une utilisation dans des environnements industriels très hostiles. En tant que caractéristique utile, notamment pour l'identification d'outils, les concentrateurs de capteurs offrent également la possibilité d'un codage intégré.

Tous les concentrateurs de capteurs sont faciles à installer et à entretenir grâce aux LED de visualisation lumineuses, qui indiquent l'état de façon clairement visible. La surveillance individuelle des canaux, spécifique aux ports, détecte les courts-circuits ainsi que les surcharges au niveau du port, et offre un haut degré de diagnostic sélectif, qui est absolument sans pareil pour les appareils possédant cette fonctionnalité.

Besoin d'aide ?

Souhaitez-vous des conseils techniques ? Veuillez nous contacter ici

Pour toutes les autres demandes, veuillez utiliser notre formulaire