Davantage d'efficacité pour l'intralogistique

Industrial RFID : Ferroident – performant également pour le métal

861779 G 22 01

Pour un flux de matières optimisé

En raison de processus de production de plus en plus complexes et d'une diversité de pièces croissante, le flux de matières interne peut perdre la cadence. Pour empêcher cela, flux de marchandises et flux de données peuvent être associés au moyen du système RFID industriel, afin de garantir un déroulement sans problèmes.

Traçabilité de l'ensemble des données

Sans contact physique, les systèmes RFID industriel BIS M de Balluff enregistrent la totalité du processus de production dans l'ensemble des lots, et rendent toutes les données traçables. Ainsi, vous savez par exemple parfaitement quels matériaux sont utilisés, et où ils sont utilisés, quels numéros de série ont été utilisés et quelles machines ont été mises en œuvre à cette fin. Ceci garantit une sécurité maximale
pour votre gestion de la chaîne d'approvisionnement. Car la chaîne d'approvisionnement
et de production devient totalement transparente à l'aide du système RFID industriel.

Sécurité de production maximale dans tout environnement

Avec le Ferroident de Balluff, les fluctuations de qualité disparaissent. Les erreurs sont évitées de façon résolue, étant donné qu'elles sont détectées immédiatement et la pièce concernée est réacheminée, corrigée ou éjectée. Et ce de façon entièrement autonome. Car les systèmes industriels RFID BIS M pilotent eux-mêmes les processus.

Le Ferroident performant apporte une sécurité de production optimale : indépendamment du matériau du support et du contenu. Pas seulement dans l'eau, l'huile ou la poussière. Mais également sur le métal.

861779 300x

Indépendants du contenu absolument fiables, qu'il s'agisse de

  • métaux (aluminium, acier spécial ...)
  • matières plastiques (PVC, téflon ...)
  • liquides (eau, huiles ...)
  • matériaux naturels (bois, caoutchouc ...)

Dans tout environnement – également sur le métal

  • sans contact physique et robuste
  • petit et performant
  • grande distance de lecture/d'écriture
  • réinscriptible à volonté
  • communication flexible, rapide

Le Ferroident est apte au service en milieu industriel, dans tout environnement. Et ses cycles illimités de lecture/écriture veillent à une communication rapide, illimitée. Le petit concentré de puissance avec 13,56 MHz et portée élevée peut être intégré dans tous les systèmes de commande.


Besoin d'aide ?

Souhaitez-vous des conseils techniques ? Veuillez nous contacter ici

Pour toutes les autres demandes, veuillez utiliser notre formulaire