Appropriée pour chaque environnement

Unité d'exploitation HF CC-Link

Le système RFID industriel de Balluff met à disposition une unité d'exploitation haute fréquence spécialement pour CC-Link, le protocole de bus de terrain leader en Asie, qui garantit une communication rapide et robuste entre différents utilisateurs. Grâce à la conformité avec les normes ISO 15693 et 14443 ainsi qu'à la fréquence autorisée dans le monde entier de 13,56 MHz, le système peut être utilisé au plan mondial.

Désormais directement sur le terrain

L'unité d'exploitation HF BIS M-699 avec 13,56 MHz peut être utilisée directement sur le terrain. Elle est mise en œuvre partout où des contrôleurs robustes sont couplés directement avec CC-Link. La diversité de supports de données spéciaux, p. ex. optimisés pour le montage noyé dans le métal, pour des températures jusqu'à 200 °C ou pour une distance maximale, ouvre des perspectives d'applications dans quasiment tous les secteurs de l'industrie.

Vos avantages

  • Utilisation flexible grâce aux nombreuses possibilités de combinaison entre supports de données et antennes
  • Jusqu'à deux antennes par unité d'exploitation
  • Qualité contrôlée avec certificat CC-Link
  • Vous économisez du temps grâce à un câblage basé sur des connecteurs, au boîtier robuste facile à visser et à la mise en service facilitée grâce à des blocs fonctionnels prêts à l'emploi. En outre, la fonction de diagnostic réduit votre travail.

Besoin d'aide ?

Souhaitez-vous des conseils techniques ? Veuillez nous contacter ici

Pour toutes les autres demandes, veuillez utiliser notre formulaire