Support de données HF avec 13,56 MHz pour haute température

200 °C avec supports de données BIS-M

Lorsque RFID doit être mis en œuvre dans les tunnels de peinture ou les processus de fabrication sous haute température, des supports de données haute fréquence robustes sont nécessaires.

Dans ce cadre, le support de données haute fréquence performant BIS M-107 trouve son utilisation idéale. Car il s'avère particulièrement efficace partout où sont exigées une transmission de données rapide dans un environnement hostile et une distance de lecture/écriture élevée.

Sans contact physique, il enregistre toutes les données et les rend ainsi traçable. Ses cycles illimités de lecture/écriture veillent à une communication flexible et rapide, y compris en présence de grandes quantités de données. En l'occurrence, le système sans usure peut être intégré dans tous les systèmes de commande.

Vos avantages

  • 200 °C
  • Testé pendant 1 000 heures (température permanente)
  • Distance de lecture/écriture typique de 30 mm
  • Boîtier robuste
  • Montage sur le métal avec un support résistant à la température en tant qu'entretoise
  • ISO 15693
  • Capacité de stockage de 112 octets

Support de données haute fréquence BIS M pour haute température en action