Une identification sans détours

Unité d'exploitation pour automate Mitsubishi

L'unité d'exploitation HF BIS M-688-001 avec 13,56 MHz a été spécialement conçue pour une intégration dans la série MELSEC-Q de Mitsubishi. Toutes les têtes de lecture/écriture de la série BIS M peuvent être raccordées à la carte à 2 canaux. Grâce à la grande diversité de variantes, une configuration adaptée peut être trouvée pour chaque application.

La série MELSEC-Q permet à l'utilisateur de composer pour chaque application la meilleure combinaison possible entre modules CPU et modules de communication, modules spéciaux ou modules E/S. Le résultat : des systèmes taillés sur mesure avec la flexibilité maximale. Grâce à RFID, les processus sont plus transparents et plus efficaces.

Vos avantages

  • Mise en service simple avec blocs fonctionnels gratuits
  • Intégration directement dans l'automate, permettant l'économie d'un câblage décentralisé
  • Visualisation d'état directement au niveau des bornes
  • Classe de protection IP 40

Besoin d'aide ?

Souhaitez-vous des conseils techniques ? Veuillez nous contacter ici

Pour toutes les autres demandes, veuillez utiliser notre formulaire