Système RFID compact 13,56 MHz avec interface IO-Link

Davantage de temps pour les vrais défis

Les systèmes industriels RFID 13,56 MHz séduisent par leur forme compacte et une mise en service des plus simples.
Grâce à leur fréquence, les systèmes travaillent selon les normes ISO15693/14443 et sont de ce fait parfaitement parés pour les tâches au sein des installations de production modernes.

Domaines d'application

Applications, par exemple dans lesquelles l'avancement de la production, les numéros de lot ou les données qualité doivent être consignés de façon économique, avec peu de données. Les systèmes RFID 13,56 MHz avec interfaces IO-Link sont à leur avantage dans les systèmes de transfert ou dans les applications avec palettes.

Vos avantages

  • Utilisation flexible
  • Jusqu'à quatre têtes de lecture/écriture sur un module IO-Link Master
  • Différentes formes de construction pour les exigences les plus diverses en matière d'applications
  • Court retour sur investissement (ROI) grâce à des prix attractifs

Potentiel d'économie de temps grâce aux éléments suivants :

  • Câblage homogène des différents composants
  • Intégration simple du système RFID avec IO-Link
  • Mise en service simple au moyen d'un bloc fonctionnel et d'une fonction de diagnostic