Un concentré de puissance haute fréquence garantit la transparence

Antenne HF BIS M-350

L'un des défis de l'intralogistique est le transport de matières sans cesse changeantes. Malgré ce changement, une séquence de fonctionnement irréprochable, avec des processus transparents, est exigée. Cette contrainte n'est pas sans poser de problèmes aux systèmes RFID, car les supports métalliques ou les liquides, mais également les salissures, les mettent à rude épreuve. Ce n'est pas le cas de l'antenne HF BIS M-350. Ces antennes et leurs supports de données optimisés surmontent de telles difficultés et, grâce à leur fiabilité, garantissent une transparence maximale. Ceci signifie que toutes les données sont à tout moment traçables.

Domaines d'application

Les avantages de l'antenne BIS M-350 HF sont immédiatement évidents dans toutes les applications où le support de données est monté directement sur le métal ou lorsque le matériel dans le voisinage immédiat ne peut pas être déterminée avec précision, par exemple lorsque les produits sont transportés dans des caisses. BIS M capteurs facilement supprimer les différents matériaux, ce qui signifie que l'eau, l'huile, la poussière et les métaux n'ont absolument aucun effet sur les supports de données haute performance.

Vos avantages

  • Des distances de jusqu'à 130 mm offre de la flexibilité – et cela indépendamment du support
  • Des supports de données FRAM garantissent des cycles d'écriture / de lecture quasi illimités.
  • Utilisable dans le monde entier grâce à la conformité ISO 15693.
  • Des visualisations d'état disposées directement sur le boîtier d'antenne facilitent le quotidien.
  • Des boîtiers robustes garantissent un usage fiable en environnement hostile.
  • La qualité 100 % RFID est synonyme de fiabilité.

Antenne HF BIS M-350 en action