Systèmes RFID industriels BIS

Cinq systèmes pour une utilisation polyvalente

Les bonnes données au bon moment et au bon endroit

Lorsque, dans le cadre de l'identification industrielle, une fonction d'écriture et de lecture est requise et de grandes quantités de données doivent être traitées, les systèmes RFID industriels sont parfaitement équipés à ces fins. Il garantissent l'actualité des données dans tout segment de processus individuel. Et cela sans contact visuel. En outre, ils sont particulièrement fiables, même à de grandes distances et dans les applications ultra-dynamiques.
Les systèmes RFID industriels de Balluff offrent une communication de données flexible, sans contact physique. Ils sont rapides, robustes et aptes au service en milieu industriel, quel que soit l'environnement. Malgré leur performance, ils sont également avantageux en termes de coût.

Spectre d'utilisation

Grâce à cinq systèmes différents comprenant de nombreux composants, les systèmes RFID industriels de Balluff offrent un large spectre d'utilisation. Car pour résoudre des applications si diverses et variées que la protection contre le plagiat, la gestion d'outils, les contrôles d'accès ou le suivi des marchandises, le capteur se décline en différentes versions.

Bref aperçu des différents systèmes

  • La série BIS C, disposant d'une grande diversité de variantes, se distingue par un large spectre d'utilisation.
    Elle est particulièrement performante et flexible dans le cadre de l'identification fiable d'outils dans
    les centres d'usinage riches en lubrifiants et réfrigérants, ou dans le cadre de la stérilisation dans l'autoclave, où règnent des températures élevées.
  • La série économique BIS L est recommandée pour la logistique et les lignes d'assemblage
  • La série BIS M permet une transmission de données ultrarapide et une grande distance de lecture/écriture. Elle est parfaitement éprouvée dans l'intralogistique, pour les contrôles d'accès ou pour la protection contre le plagiat.
  • La série BIS S est appropriée pour les grandes quantités de données en vue de la gestion du montage et de la production.
  • La série BIS U est optimale pour les applications ultra-dynamiques. Elle offre une sécurité maximale à grande distance

Composants

Les systèmes RFID industriels de Balluff se composent d'un support de données, d'une tête de lecture ou de lecture/écriture, et de l'unité d'exploitation. Des données peuvent être enregistrées sur ou lues depuis le support de données. La quantité de données et les cycles de lecture/écriture dépendent du support de données. Les supports de données tirent leur énergie de l'unité de lecture/écriture. Les piles sont inutiles. L'électronique et l'antenne y sont intégrées. Leur puissance et leur fréquence définissent la portée.

Besoin d'aide ?

Souhaitez-vous des conseils techniques ? Veuillez nous contacter ici

Pour toutes les autres demandes, veuillez utiliser notre formulaire