Capteur de déplacement Micropulse ProCompact avec système de protection de câble

Le système de rétrosignalisation de mesure pour vérin pour l'éolien et l'extérieur.

Capteur de déplacement Micropulse Pro-Compact avec système de protection de câbleLorsque vous souhaitez mesurer de façon ultraprécise en extérieur, dans des conditions extrêmes, le capteur Micropulse ProCompact entièrement soudé est le premier choix. Entièrement en acier inoxydable, en classe de protection IP 68, il satisfait au moyen d'un système de protection de câble supplémentaire à la classe IP 69K et, ainsi, convient de façon remarquable pour résister aux "vents et marées". Des mesures préventives supplémentaires, telles que boîtier séparé, couche de peinture protectrice, vissages ou câbles spéciaux, ne sont plus nécessaires.

Le principe actif sans contact physique des systèmes garantit une absence d'usure et une durée de vie quasi illimitée. Le signal de sortie ultra-précis est disponible pour l'automate en tant que signal absolu, avec les interfaces les plus diverses. 

Vos avantages

  • Pour les conditions environnementales extrêmes et 
  • un maximum de fiabilité et de précision

Domaines d'application

  • Installations d'écluses
  • Centrales fluviales
  • Grandes vannes à commande hydraulique
  • Guidage des goulottes de réflexion de centrales thermiques solaires
  • Dragues flottantes
  • Voies ferrées
  • Machines de récolte de bois
  • Centrales hydroélectriques
  • Machines de chantier
  • Moissonneuses-batteuses

Fiables dans les zones extrêmes