Capteurs de déplacement Micropulse Triple

Le capteur "trois en un"

Capteur de déplacement Micropulse TripleLes applications, telles que dans les centrales électriques, les entraînements de navire ou la technique d'inclinaison de trains, sont sujettes à des exigences en termes de sécurité et de disponibilité. Balluff fournit pour ce domaine des capteurs de déplacement, dont la conception est à redondance multiple, afin de garantir une surveillance réciproque et de disposer, le cas échéant, d'un canal de réserve.

Sécurité par redondance

Dans le capteur de déplacement à triple redondance, trois éléments de mesure sont logés les uns à côtés des autres, décalés de 120°, dans un tube de protection commun, au-dessus duquel est guidé un détecteur de position. Ses aimants agissent simultanément sur tous les trois éléments de mesure.  L'exploitation des trois positions est réalisée au moyen de trois modules électroniques entièrement séparés et indépendants les uns des autres, logés dans un même boîtier. Ceci garantit la sécurité pour les applications exigeantes.

Le capteur de déplacement "trois en un" !

  • Système de mesure de déplacement à double ou triple redondance pour répondre à des exigences élevées en matière de sécurité
  • Le capteur de déplacement contient selon le modèle deux ou trois systèmes de mesure de déplacement complètement séparés
  • Interfaces "start/stop" ou analogiques
  • forme de construction compacte
  • Longueur nominale max. 1 000 mm

Modèles de sortie disponibles :

  • 0...10 V, 4...20 mA, 0...20 mA, –10...10 V analogique
  • Interface à impulsions P

BTL Triple – triple sécurité

Triple BTL - triple sécurité