Capteurs de déplacement Micropulse pour la zone EX

BTL ExDe nombreuses applications exigent la mise en œuvre de capteurs de déplacement en zones explosibles. Des capteurs de déplacement Micropulse magnétostrictifs antidéflagrants sont disponibles avec différentes formes de tiges et différents profils de puissance pour une utilisation en zone 0 et 1. C'est ainsi qu'il existe des variantes pour les zones à risque d'explosion due au gaz ou à la poussière ou le capteur de déplacement pour la zone 2, qui résiste aux risques d'explosion potentiels dans cette zone.

Leur boîtier est robuste et antidéflagrant et leur module électronique est facile et rapide à remplacer, si bien que toutes les variantes du capteur de déplacement Micropulse destiné à la zone Ex satisfont aux exigences de l'industrie du pétrole et du gaz en termes de fiabilité élevée et de facilité de maintenance

Domaines d'application

  • Vannes à commande hydraulique ou pneumatique
  • Surveillance de la course d'accouplements dans le cas de compresseurs
  • Contrôle du niveau de remplissage
  • Régulation de niveau
  • Enregistrement des valeurs réelles de vérins hydrauliques en zone Ex