Capteurs de déplacement Micropulse CD résistant à la haute pression (1 000 bar)

Ils facilitent la tâche des vérins à forte capacité de charge

BTL7 CD 240x130

Les capteurs de déplacement Micropulse CD veillent au contrôle et au déplacement précis des charges extrêmes. Ils se basent sur la technologie éprouvée de mesure de déplacement magnétostrictive. Grâce à leur principe absolu et sans contact physique, ils se prêtent à la mesure fiable, ultra-précise et dynamique des positions de piston de vérins hydrauliques. Le design spécial de la bride et du tube de protection, ainsi que le matériau en acier inoxydable particulièrement robuste, prédestinent les capteurs de déplacement Micropulse CD pour l'intégration en tant que système de rmesure dans des vérins haute pression et à forte capacité de charge.

Caractéristiques

  • Pour le montage avec une plage de pression de jusqu'à 1 000 bar 
  • Longueurs de mesure 25...2 000 mm 
  • Résolution jusqu'à 1 µm 
  • Classe de protection IP 67/68
  • Plage de température –40...+85 °C 
  • Zone Ex 2 ; mode de protection antidéflagrant "nA" 
  • Variantes de connecteurs ou de câbles 
  • Technique à aimants multiples

Les vérins à forte capacité de charge érigent l'élément de pont au niveau de la route


Application

Constructions et statique

  • Support actif de murs 
  • Ponts sur cintre autolanceur et manutention 
  • Nivelage de constructions 
  • Zone littorale 
  • Construction de tunnels

Industrie

  • Pompes et compresseurs 
  • Presses à forger 
  • Technique de levage

Les vérins à forte capacité de charge érigent l'élément de pont au niveau de la route