Capteurs de distance inductifs

Des mini-boîtiers pour une performance maximale

minis BAWLes mini-capteurs inductifs sont conçus pour les détections de position dans des espaces réduits. En outre, ils conviennent idéalement pour les composants tels qu'unités linéaires, vannes et actionneurs, étant donné qu'ils sont entièrement intégrables lors du montage. Grâce à leur  totale intégration , il conviennent de façon optimale pour les applications hautement dynamiques. Car le faible poids (seulement 0,7 g) permet dans les applications des accélérations extrêmement rapides, p. ex. avec le procédé "Pick-and-Place".

 

 

Capteurs de distance analogiques BAW en action

G P BAW 0001 01 01

Installation et intégration simples. L'électronique est entièrement intégrée dans le boîtier d'une longueur de 6 mm seulement, si bien qu'aucun amplificateur externe n'est requis.