Capteurs de distance inductifs avec sortie numérique

Mesure analogique, sortie numérique

Sortie numérique BAWLes capteurs de distance inductifs délivrent en sortie un signal proportionnel à la distance de la cible. Dans de nombreuses applications, vous devez également générer un signal de commutation à des points spécifiques le long de la courbe de sortie. Ces signaux de commutation permettent aux systèmes de reconnaître quand une position particulière (distance à partir d'une partie de la machine) a été atteinte. Auparavant, il fallait utiliser un amplificateur analogique de commutation externe supplémentaire. Ce composant n'est plus nécessaire. Balluff a développé un capteur de position analogique avec trois seuils de commutation intégrés. Ces seuils de commutation sont programmables, avec des lignes de sortie distincts pour chaque signal de commutation.

Mesure analogique, sortie numérique

digitalausgang BAW appl

Deux en un – capteur et appareil de commutation analogique

A la place de monter deux appareils, il suffit d'installer un seul capteur. La programmation des sorties de commutation via la ligne de commande permet aussi de les régler lorsque le capteur est monté à des endroits difficilement accessibles.