P111

Module Profibus pour l'intégration économique de capteurs de déplacement Micropulse

Les modules Profibus P111 sont destinés au raccordement de capteurs de déplacement Micropulse, les systèmes de mesure de déplacement robustes, utilisables de façon universelle, pour les conditions environnantes extrêmes. Grâce à leur boîtier métallique robuste, les modules Profibus P111 satisfont aux exigences mécaniques les plus élevées et conviennent parfaitement pour un usage dans un environnement industriel hostile. Les modules disposent de quatre ports indépendants les uns des autres pour capteurs de déplacement Micropulse BTL. Il est possible d'utiliser un maximum de 16 capteurs de position par port BTL. La longueur nominale maximale est de 7 500 mm. Selon la version, il est possible d'affecter quatre ports supplémentaires avec des capteurs numériques ou analogiques.

Avec la combinaison du capteur de déplacement Micropulse BTL et de modules Profibus P111, vous atteignez un optimum en termes de fonctionnalité et d'efficacité des coûts pour l'intégration dans le bus de terrain.

Besoin d'aide ?

Souhaitez-vous des conseils techniques ? Veuillez nous contacter ici

Pour toutes les autres demandes, veuillez utiliser notre formulaire