Moniteur de capteur Vision BVS-E

Voir ce que le capteur voit

BVS Monitor prodSi vous voulez améliorer votre qualité de contrôle au moyen de valeurs statistiques ou simplement adapter le contrôle aux changements relatifs aux pièces, vous devriez voir ce que le capteur voit. Le moniteur de capteur Vision permet cela sans problème.

Il visualise les images du capteur et les résultats de contrôle, et affiche les statistiques de processus dans un graphique d'ensemble clair. Les écarts indésirables sont ainsi aussitôt détectés.

De surcroît, le moniteur permet de modifier les caractéristiques du contrôle, sans PC, ce qui permet de s'affranchir des longs travaux de réglage. Il est possible de passer d'un contrôle à l'autre très facilement. L'interface utilisateur multilingue du moniteur est intuitive et peut être commandée facilement au moyen de touches.

Domaines d'application

  • Surveillance visuelle des résultats de contrôle
  • Adaptation de contrôles p. ex. sur des pièces modifiées 
  • Analyse statistique des processus

Tous les avantages en bref

  • Utilisation simple et intuitive
  • Possibilité de montage ultérieur sur tous les capteurs
  • Représentation claire des statistiques de processus et des résultats des capteurs
  • Accès utilisateurs, régleurs et administrateurs pouvant être contrôlé au moyen de mots de passe
  • Mémoire pour 20 inspections
  • Adaptation d'inspections en cours de processus
  • Commutation d'inspections sans système de commande
  • Raccordement au capteur via liaison directe ou réseau (TCP/IP)

Moniteurs de capteur Vision BVS-E  en action

G P BVS 0002 01 01

Besoin d'aide ?

Souhaitez-vous des conseils techniques ? Veuillez nous contacter ici

Pour toutes les autres demandes, veuillez utiliser notre formulaire