Capteurs de vérin pour la rainure en T

Montables directement ou avec bride de fixation dans la rainure en T

Prod. BMFPour les rainures en T, Balluff a développé les capteurs de vérin magnétiques, qui s'adaptent dans chaque rainure en T et se distinguent par un maintien particulièrement ferme. Ils peuvent être montés noyés, si bien qu'il conviennent également pour les applications critiques en terme de place. Par ailleurs, des formes de construction extrêmement courtes sont disponibles, qui offrent de nombreuses possibilités de montage. Des LED particulièrement lumineuses permettent de reconnaître de façon sûre la fonction de contact, même à grande distance.

Electronique éprouvée issue de la gamme complète de capteurs de vérin magnétiques

  • Utilisables pour vérins et pinces avec aimants de puissance élevée ou faible
  • Détection sans contact physique et sans usure de la position du piston à travers la paroi du vérin
  • Insensibilité à la saleté
  • Hystérésis réduit
  • Point d'action précis

Montables directement par le haut dans la rainure en T ou de façon universelle au moyen de brides de fixation

Prod. rainure en T BMF

Besoin d'aide ?

Souhaitez-vous des conseils techniques ? Veuillez nous contacter ici

Pour toutes les autres demandes, veuillez utiliser notre formulaire