Capteurs de vérin pour rainure et guidage à profil trapèze

Maintien optimal – concept bien pensé de brides de fixation

Pour la rainure à profil trapèze, Balluff a développé des capteurs de vérin magnétiques, qui sont montés sur les vérins au moyen de brides de fixation. Par ailleurs, il existe des variantes, qui s'adaptent sans bride de fixation sur les vérins avec rainure à profil trapèze à 60° et 90°.

Electronique éprouvée issue de la gamme complète de capteurs de vérin magnétiques

  • Concept bien étudié de brides de fixation pour la plupart des types de vérins avec rainure à profil trapèze ou guidage à profil trapèze
  • Utilisables pour vérins et pinces avec aimants de puissance élevée ou faible
  • Détection sans contact physique et sans usure de la position du piston à travers la paroi du vérin
  • Insensibilité à la saleté
  • Hystérésis réduit
  • Point d'action précis

Le montage sur les vérins avec guidage à profil trapèze ou rainure à profil trapèze s'effectue au moyen de brides de fixation

Besoin d'aide ?

Souhaitez-vous des conseils techniques ? Veuillez nous contacter ici

Pour toutes les autres demandes, veuillez utiliser notre formulaire