Capteurs pour vérins cylindriques

Le collier de serrage et la bride de fixation maintiennent le capteur en place

Prod. BMFPour les vérins cylindriques de différents diamètres, Balluff propose différents colliers de serrage et brides de fixation. Grâce à cela, il en résulte de nombreuses possibilités pour résoudre de façon optimale les applications.

Electronique éprouvée issue de la gamme complète de capteurs de vérin magnétiques

  • Concept bien étudié de brides de fixation pour la plupart des types de vérins jusqu'à un diamètre de piston de 80 mm
  • Comportement de commutation fiable
  • Détection sans contact physique et sans usure de la position du piston à travers la paroi du vérin
  • Insensibilité à la saleté
  • Hystérésis réduit
  • Point d'action précis

Le montage sur les vérins cylindriques s'effectue au moyen de brides de fixation et d'un collier de serrage adapté

BMF rundzylinder prod

Besoin d'aide ?

Souhaitez-vous des conseils techniques ? Veuillez nous contacter ici

Pour toutes les autres demandes, veuillez utiliser notre formulaire