Capteurs pour vérins à tirant

Fixation classique avec bride de fixation sur les vérins à tirants, rails DUO

Prod. BMFLes capteurs pour vérins à tirant peuvent être fixés au moyen de brides de fixation sur les vérins à tirants et les rails DUO. Grâce à cette fixation classique, il en résulte de nombreuses possibilités pour résoudre de façon optimale les applications.

Electronique éprouvée issue de la gamme complète de capteurs de vérin magnétiques

  • Concept bien étudié de brides de fixation pour la plupart des types de vérin de tous diamètres de piston (diamètre de tirant jusqu'à 17 mm)
  • Comportement de commutation fiable
  • Détection sans contact physique et sans usure de la position du piston à travers la paroi du vérin
  • Insensibilité à la saleté
  • Hystérésis réduit
  • Point d'action précis

Le montage sur les vérins à tirant s'effectue au moyen de brides de fixation

BMF Pneumat Prod

Besoin d'aide ?

Souhaitez-vous des conseils techniques ? Veuillez nous contacter ici

Pour toutes les autres demandes, veuillez utiliser notre formulaire