Capteurs de vérin résistant aux hautes températures, en métal

Les capteurs à tout faire dans le domaine du soudage

Les séries des capteurs de vérin résistant aux soudures sont conçus pour une utilisation extrême. Grâce à leur boîtier métallique, ils résistent aux projections de soudure. Les courants de soudage jusqu'à 25 kA n'influencent pas le fonctionnement des capteurs. L'état de sortie du capteur est mémorisé pendant le soudage à courant alternatif.

Caractéristiques

  • Résistant aux températures jusqu'à 105 °C
  • Détection de position fiable, y compris aux température élevées

Avantages

  • Comportement de commutation fiable
  • Détection sans contact physique et sans usure de la position du piston à travers la paroi du vérin
  • Insensibilité à la saleté
  • Hystérésis réduit
  • Point d'action précis

Capteurs de vérin dans le domaine du soudage

Besoin d'aide ?

Souhaitez-vous des conseils techniques ? Veuillez nous contacter ici

Pour toutes les autres demandes, veuillez utiliser notre formulaire