Capteurs magnétiques pour grandes portées

Format miniature, grande portée

Capteurs magnétiques pour grandes portéesLes capteurs magnétiques cylindriques se distinguent par de petites formes, ultracompactes. Les aimants optimisés destinés à la détection de positions avec les capteurs magnétiques cylindriques permettent de très grandes portées.

Cela signifie concrètement qu'avec un capteur d'un diamètre de seulement 6,5 mm, vous pouvez détecter des positions sans contact physique jusqu'à une distance de 90 mm.

Ces capteurs sont absolument appropriés pour l'industrie et sont insensibles à l'encrassement. Etant donné que les champs magnétiques traversent de nombreux matériaux non magnétisables, il est également possible de détecter des positions à travers des récipients ou des tubes. La détection de codages avec des aimants est également possible.

Vos avantages

  • Détection de position sans contact physique jusqu'à une distance de 90 mm
  • Détection d'objets à travers des matériaux non magnétisables
  • Conditions de montage optimales grâce à des capteurs compacts et de petits aimants
  • Excellent rapport qualité-prix

Capteurs magnétiques pour grandes portées en action


Besoin d'aide ?

Souhaitez-vous des conseils techniques ? Veuillez nous contacter ici

Pour toutes les autres demandes, veuillez utiliser notre formulaire