Parfaitement parés pour les environnements hostiles

Capteurs à ultrasons SteelFace

L'embouteillage dans l'industrie alimentaire est soumis à des consignes d'hygiène strictes ; pour le nettoyage, il est donc nécessaire d'utiliser des produits agressifs. C'est pourquoi, les capteurs utilisés ici doivent être extrêmement robustes et résistants aux agents chimiques.

Avec le capteur à ultrasons Steelface, Balluff propose non seulement un capteur résistant à la corrosion et à la température, destiné à la mesure de niveau et la détection d'objets, il s'agit également d'un capteur précis, logé dans un boîtier fermé, en acier spécial (AISI 316Ti) avec classe de protection IP 68/69K, de qualité supérieure. Les mousses nettoyantes agressives ne peuvent donc pas l'endommager.

Il analyse sans contact avec fiabilité à travers le brouillard, la vapeur et la poussière, et ce, à partir d'une grande distance. Il se distingue en outre par sa grande portée. Il n'a besoin d'aucun élément associé, il est donc plus flexible et facile à installer que les autres capteurs. Le montage ou une mise à niveau sont simples à réaliser. Dans sa version analogique, il n'est même pas nécessaire de le régler ! Pour le modèle Tout Ou Rien, le réglage est facile.

Vos avantages

  • Grande portée
  • Mesure continue, sans contact physique
  • Résistant aux agents chimiques, de même qu'aux mousses nettoyantes agressives
  • Boîtier fermé, en acier spécial (AISI 316Ti) de qualité supérieure
  • Classe de protection IP 68/69K
  • Résistant à la corrosion et à la piqûre
  • La présence de brouillard, de vapeur et de poussière n'entraîne aucune perturbation
  • Mise à niveau facile

Détection de niveau à l'aide de capteurs à ultrasons Steelface