Capteurs de distance optoélectroniques avec interface IO-Link

Précision et efficacité réunies

Les capteurs de distance optoélectroniques avec interface IO-Link sont munis d'un boîtier métallique robuste et offrent une portée de travail de jusqu'à 6 m. La distance mesurée est transmise via l'interface IO-Link. De surcroît, vous pouvez régler confortablement dans le mode IO-Link, à partir de l'automate, les deux points d'action, désactiver le laser ou verrouiller des touches. Le principe de mesure du temps de propagation de la lumière permet d'obtenir des portées supérieures à celles pour les capteurs basés sur la méthode de la triangulation ou pour les détecteurs optiques énergétiques. Le réglage des capteurs s'effectue au moyen de deux touches d'apprentissage.

Cette technologie innovante de capteurs, avec ses nombreuses variantes de circuits de sortie, est mise en œuvre pour les applications, dans lesquelles les procédés traditionnels buttent contre des limites d'ordre technologique ou économique. Ainsi, par exemple, pour la reconnaissance de petits objets sur de grandes distances, en cas d'utilisation dans des environnements hostiles, p. ex. lorsqu'il s'agit de détecter "depuis l'extérieur" au sein de processus où règnent des températures élevées, ou encore dans des cellules de robot.

Capteurs de distance optoélectroniques BOD en action

Besoin d'aide ?

Souhaitez-vous des conseils techniques ? Veuillez nous contacter ici

Pour toutes les autres demandes, veuillez utiliser notre formulaire