Capteurs Vision BVS-E infrarouge

Invisibles – pour une meilleure fiabilité

La "lumière ambiante" variable peut influencer la sécurité de contrôle de capteurs Vision usuels. En même temps, les collaborateurs et les techniciens sont souvent gênés par leur lumière pulsée.

Ménagement de l'opérateur

Grâce à l'utilisation de capteurs Vision à lumière infrarouge, ce problème peut être évité.
Car l'éclairage infrarouge du nouveau capteur BVS-E infrarouge est invisible pour l'homme, si bien que les impulsions de lumière ne dérangent pas l'opérateur.

La lumière ambiante est éliminée par filtrage

Le capteur BVS-E infrarouge contrôle tous les objets avec une qualité élevée. Son filtre de lumière intégré de façon fixe empêche que la lumière ambiante visible n'influence le contrôle. Ainsi, le capteur BVS-E infrarouge garantit une sécurité supérieure du processus.

Différentes versions pour des exigences individuelles

Les différents optiques et les variantes de modèle Standard, Ident et Advanced vous permettent de choisir le bon type pour votre application.

Montage simple

Toutes les versions sont dotées d'un boîtier extrêmement compact, apte au service en milieu industriel, qui peut être monté de façon simple et flexible.

Caractéristiques et avantages

  • Lumière invisible : sans dérangement pour l'opérateur
  • Filtre de lumière intégré : pour une meilleure sécurité du processus
  • Inoffensif pour les yeux, certifié selon CE (EN 62471:2008) : protection optimale des collaborateurs
  • Intensité lumineuse supérieure de 10 % aux capteurs de lumière rouge comparables

Exemple d'application

Besoin d'aide ?

Souhaitez-vous des conseils techniques ? Veuillez nous contacter ici

Pour toutes les autres demandes, veuillez utiliser notre formulaire