Capteurs Vision BVS-E identification

Lire de façon simple et fiable de nombreux codes

Lorsque vous souhaitez contrôler de façon fiable le marquage de vos produits, le capteur Vision BVS-E Identification est la solution idéale. Le capteur BVS-E Identification lit tous les codes usuels, qu'il s'agisse de codes 1D (codes à barres) ou de codes 2D (codes Datamatrix). Les textes et les suites de nombres, p. ex. code texte en clair, sont vérifiés au moyen de la fonction OCV. Cette fonction signale si le résultat est "OK" ou "Pas OK".
Si vous avez également besoin de lire les données du code, vous pouvez les transmettre au moyen des interfaces série RS232 et Ethernet. Ceci permet la traçabilité des pièces traitées.

Codes lisibles

  • Interleaved 2-of-5
  • Code 39
  • Code 128
  • Pharmacode
  • Codabar
  • EAN 8
  • EAN 13
  • UPC-E
  • PDF 417

Codes DataMatrix lisibles

  • ECC 200

Vos avantages

  • Utilisation simple
  • Lecture de plusieurs codes en un seul contrôle
  • Données de code via interface RS232 ou Ethernet
  • Vérification de chaînes de caractères
  • Codes lisibles dans toutes les positions 
  • Nombreux accessoires
  • Bloc fonctionnel pour API

Reconnaissance rapide et simple de codes à barres et de codes DataMatrix

Grâce à son capteur d'image, le capteur BVS-E Identification lit tous les codes à barres et codes DataMatrix usuels, indépendamment de leur position. En outre, il permet de vérifier les suites de caractères et de nombres imprimées, comme p. ex. les numéros de lot ou une date limite de commercialisation, au moyen d'une fonction de vérification optique de caractères (OCV). Les données de code peuvent être sorties par l'intermédiaire d'une interface série.

Besoin d'aide ?

Souhaitez-vous des conseils techniques ? Veuillez nous contacter ici

Pour toutes les autres demandes, veuillez utiliser notre formulaire