Capteurs de vérin magnétiques Global

Un maintien parfait dans le vérin pneumatique

Nos capteurs de vérin magnétiques Global sont compacts et offrent un maintien parfait car ils sont parfaitement adaptés aux différentes formes de rainure de vérin. Par conséquent, ils peuvent non seulement être montés noyés dans la rainure concernée, mais de plus ils s'intègrent totalement dans celle-ci :

  • insérable par le haut ou le côté
  • Variantes câble ou connecteur
  • Forme compacte

Pour la rainure en C : BMF 204 et BMF 214

  • BMF 204 – pour rainure 3,8 mm
  • BMF 214 – pour rainure 4 mm
  • insérable par l'extrémité de la rainure
  • Maintien excellent
  • Format miniature pour pinces et vérins à faible course
  • Positionnable avec précision

Pour la rainure en T : BMF 235

  • BMF 235 – le standard
  • Grandes LED particulièrement lumineuses pour un diagnostic aisé
  • insérable par le haut dans la rainure en T (montage "Drop-in")
  • avec tournevis standard ou clé hexagonale de 1,5 mm
  • Forme courte et compacte avec force de maintien élevée

V-Twin® – un connecteur pour deux capteurs

  • Avec un connecteur à 4 fils en M8 ou M12
  • Montage rapide
  • Réduit les coûts
  • Connectez deux fois plus de capteurs sur un répartiteur 5 broches