Nous parlons IO-Link

Dans le domaine des capteurs de fluide

Avec ses capteurs de fluide IO-Link, Balluff propose une offre complète en capteurs de pression. Avec des avantages nombreux

  • Remplacement simple des capteurs avec "plug-and-play". Sans paramétrage compliqué
  • Les données de paramétrage peuvent être transférées et dupliquées de façon automatisée depuis l'automate. Pour une économie de temps et de coûts et la réduction des erreurs lors des mises en service
  • Les capteurs de pression peuvent être installés à la position idéale pour la mesure, c'est-à-dire à l'endroit de la pression à mesurer. Car grâce à leur paramétrage central, l'accessibilité n'est plus nécessaire. Ceci garantit des résultats rapides et précis, et permet d'économiser des coûts, étant donné que les installations mécaniques coûteuses de conduites hydrauliques peuvent être réduites à un minimum.
  • Réaction et identification des erreurs rapides en cas de service

Besoin d'aide ?

Souhaitez-vous des conseils techniques ? Veuillez nous contacter ici

Pour toutes les autres demandes, veuillez utiliser notre formulaire