Nous parlons IO-Link

Dans le domaine de la détection d'objets

Balluff IO-Link pour la détection d'objets comprend des capteurs intelligents avec les principes de fonctionnement les plus divers :

  • Capteurs optoélectroniques
    - Barrages optiques à fourche analogiques
    - Capteurs de couleur RVB
    - Détecteurs optiques énergétiques pour grandes portées  
  • Capteurs-à-ultrasons
  • Interrupteurs de position multipistes mécaniques

Les capteurs IO-Link apportent un grand nombre d'avantages :

Disponibilité maximale de la machine

Les temps d'immobilisation sont nettement réduits, étant donné que les paramètres d'un capteur IO-Link remplacé sont écrits automatiquement du module IO-Link Master vers le nouveau capteur. Les mises en service, changements de format ou changements de recette, peuvent être réalisés centralement par l'intermédiaire de blocs fonctionnels de l'automate. Ceci permet d'économiser du temps et réduit le potentiel d'erreur à un minimum.

Maintenance adaptée à la demande

Les données de diagnostic continues du processus complet rallongent les intervalles de maintenance, étant donné que les installations et les machines doivent faire l'objet d'une maintenance nettement moins fréquente grâce au réajustage automatique par le biais d'IO-Link.

Besoin d'aide ?

Souhaitez-vous des conseils techniques ? Veuillez nous contacter ici

Pour toutes les autres demandes, veuillez utiliser notre formulaire