Nous parlons IO-Link

Dans le domaine de la mesure de déplacement et de distance

Balluff IO-Link pour la mesure de déplacement et de distance comprend des capteurs intelligents avec les principes de fonctionnement les plus divers :

  • Capteurs de distance optoélectroniques
  • Capteurs de distance inductifs
  • Capteurs de déplacement Micropulse
  • Systèmes de positionnement inductifs

Les capteurs IO-Link apportent un grand nombre d'avantages :

Fonctionnement plus performant

Grâce à IO-Link, les capteurs peuvent être positionnés dans la machine, directement sur le site d'action, de façon optimisée pour le processus, étant donné que l'accessibilité des capteurs ne joue plus de rôle. Ainsi, les déroulements de la machine sont optimisés dans le temps. La transmission de données numérique veille de surcroît à une qualité élevée des signaux.

Disponibilité maximale de la machine

Les temps d'immobilisation sont nettement réduits, étant donné que les paramètres d'un capteur IO-Link remplacé sont écrits automatiquement du module IO-Link Master vers le nouveau capteur. Les mises en service, changements de format ou changements de recette, peuvent être réalisés centralement par l'intermédiaire de blocs fonctionnels de l'automate. Ceci permet d'économiser du temps et réduit le potentiel d'erreur à un minimum.

Maintenance adaptée à la demande

Les données de diagnostic continues du processus complet rallongent les intervalles de maintenance, étant donné que les installations et les machines doivent faire l'objet d'une maintenance nettement moins fréquente grâce au réajustage automatique par le biais d'IO-Link.

Besoin d'aide ?

Souhaitez-vous des conseils techniques ? Veuillez nous contacter ici

Pour toutes les autres demandes, veuillez utiliser notre formulaire