Nous parlons IO-Link

Dans le domaine de l'identification industrielle

Balluff IO-Link pour les tâches d'identification comprend les formes de construction les plus diverses.

Raccordement RFID – aussi simple qu'un capteur

  • BIS M : lecture et écriture possibles
  • BIS L : lorsqu'il ne s'agit que de lire des données
  • indépendant du bus de terrain
  • le moyen le plus économique pour réaliser la technologie RFID et la traçabilité

Unité d'exploitation BIS V : IO-Link simplifie l'intégration de capteurs et d'actionneurs

  • Unité d'exploitation BIS V avec quatre canaux d'antenne totalement indépendants et port IO-Link-Master intégré de la dernière version 1.1
  • BIS V permet d'économiser des coûts, étant donné qu'un nombre nettement moindre d'unités d'exploitation sont nécessaires.
  • Grâce au port IO-Link-Master supplémentaire, il est possible de "concentrer" des capteurs simples et des concentrateurs de capteurs, ainsi que de raccorder des capteurs et actionneurs IO-Link intelligents. Le spectre entièrement flexible de solutions IO-Link innovantes est ainsi à votre disposition.

Besoin d'aide ?

Souhaitez-vous des conseils techniques ? Veuillez nous contacter ici

Pour toutes les autres demandes, veuillez utiliser notre formulaire