Nous parlons IO-Link

Indépendamment du bus de terrain

Grâce aux modules IO-Link Master (EtherCAT, Profibus, Profinet, Devicenet, Ethernet/IP, CC-Link) les plus divers de Balluff, les appareils peuvent communiquer de manière très simple via IO-Link avec quasiment tous les bus de terrain.

Les concentrateurs de capteurs IO-Link "concentrent" jusqu'à 16 capteurs standard binaires. C'est ainsi que les capteurs peuvent être intégrés, de façon très simple et économique, dans le niveau bus de terrain.

Les coupleurs inductifs BIC avec IO-Link permettent la transmission de données et de signaux sans contact physique. Séparés mécaniquement mais reliés électriquement, ils permettent une communication rapide, sans usure.

Avec IO-Link-SmartLight, la colonne de signalisation à LED avec interface IO-Link, les états de fonctionnement peuvent être visualisés simplement, si bien qu'elle offre une sécurité supplémentaire.
Les grandeurs physiques usuelles sont affichées. A cette fin, elle peut être programmée rapidement et très simplement. Autre point positif : elle est simple à installer.

Besoin d'aide ?

Souhaitez-vous des conseils techniques ? Veuillez nous contacter ici

Pour toutes les autres demandes, veuillez utiliser notre formulaire