Capteurs Vision BVS-E en versions Standard et Advanced

Des alternatives optimales offrent des solutions optimales

Un capteur suffit pour une qualité optimale

Avec les capteurs Vision BVS Balluff, vous optez pour une meilleure productivité, une rentabilité supérieure et une qualité optimale. Utilisez un capteur BVS pour les applications où plusieurs fonctions de surveillance sont exigées simultanément ou en alternance rapide. Pour ce faire, vous adaptez le capteur Vision à votre tâche. Des changements sont possibles à tout moment – même dans le processus. Ainsi, vous restez flexibles et surveillez votre production avec une fiabilité absolue. Avec le système Vision, un seul capteur suffit pour une efficacité maximale.

BVS-E Standard

Dans la version Standard simple et économique, destinée aux nouveaux utilisateurs, le capteur Vision offre 20 emplacements mémoire d'inspection et le libre choix parmi sept outils indépendants, qui peuvent être tournés librement. Jusqu'à 25 attributs peuvent être appris par inspection :

  • Paramétrage simple via logiciel
  • Réglage automatique de la luminosité d'affichage
  • Détection précise d'attributs
  • Plusieurs capteurs au sein d'un réseau
  • Fonction zoom, etc.

BVS-E Advanced

Le capteur BVS-E Advanced est conçu pour les applications exigeantes et rapides. Il offre non seulement toutes les caractéristiques de la version Standard, il permet également une détection de position à 360° ainsi qu'une combinaison logique de plusieurs attributs. Cela vous permet de combiner 25 outils, si bien que vous pouvez profiter pleinement des trois sorties numériques :

  • Orientation de la position de rotation à 360° pour l'ensemble des outils
  • Cadences de pièces supérieures grâce à des résolutions variables
  • Circuit de sortie individuel grâce à des combinaisons logiques
  • Temps de traitement courts

Kits à valeur ajoutée

Des kits à valeur ajoutée, qui contiennent tout pour exploiter le capteur, sont à votre disposition à la fois pour la version Standard et la version Advanced :

  • Capteur Vision avec CD logiciel et notice d'utilisation
  • Brides de fixation et accessoires de montage
  • Câbles d'alimentation et de paramétrage

Et si vous ne disposez pas d'une alimentation 24 V pour le raccordement, vous pourrez bien évidemment la trouver chez nous.

Bref aperçu de l'ensemble des outils de la gamme de produits

  • Contrôle de la luminosité
  • Comparaison du contraste
  • Contrôle de la position
  • Comptage de bords
  • Comparaison de la largeur
  • Détection de motifs
  • Contrôle du contour
  • Comparaison de caractères
  • Détection de motifs à 360°

BVS-E Advanced en action


Nouvelle fonctionnalité pour les modèles BVS-E Advanced

La fonction de détection de motifs à 360° permet de détecter à coup sûr les pièces avec différentes positions de rotation. Vous n'avez plus besoin de vous occuper de l'alignement de l'objet. L'objet est aligné de façon sûre.

Besoin d'aide ?

Souhaitez-vous des conseils techniques ? Veuillez nous contacter ici

Pour toutes les autres demandes, veuillez utiliser notre formulaire