EtherCAT

Encore plus simple que le bus de terrain classique

Module EtherCAT avec huit ports IO-Link, afficheur intégré et serveur Web
Le nouveau module EtherCAT offre une pleine fonctionnalité IO-Link, ce qui le rend facile et économique à installer. Ses huit ports IO-Link peuvent être paramétrés et utilisés de façon totalement indépendante les uns des autres. Les ports IO-Link peuvent également être configurés librement en tant que ports E/S standard et fournissent ainsi huit entrées/sorties additionnelles pour les capteurs et les actionneurs standard.

Comme tous les modules basés sur Ethernet, le module EtherCAT offre également un serveur Web et un afficheur intégrés pour un diagnostic rapide sans aucun matériel ou logiciel supplémentaire. Il suffit de démarrer Internet Explorer, et déjà l'état du module est affiché.

Encore plus simple que le bus de terrain classique

  • Attribution automatique des adresses
  • Sans adaptation du réseau
  • Diagnostic intégré avec localisation des erreurs
  • Pas de configuration de switch et pas de maniement complexe d'adresses MAC ou IP

EtherCAT en un coup d'œil
EtherCAT est la technologie Ethernet industrielle qui propose des performances remarquables, des coûts réduits, une topologie flexible et une utilisation simple.

Libre choix de la topologie
EtherCAT offre un libre choix de la topologie, si bien que les topologies linéaire, maillée, en arbre, en étoile, peuvent être combinées à volonté. Cette flexibilité est renforcée par le branchement et le débranchement d'appareils et de segments en cours de fonctionnement et par la redondance de ligne de la topologie en anneau.

Convient pour les architectures centralisées et décentralisées
EtherCAT est adapté pour les architectures centralisées et décentralisées, supporte la communication maître/esclave, maître/maître et esclave/maître, et est capable d'intégrer des bus de terrain de niveau inférieur. Avec le protocole EtherCAT Automation, la technologie couvre également le niveau usine et met à profit l'infrastructure existante à cette fin.

EtherCAT supporte jusqu'à 65 535 utilisateurs, sa couche physique Fast-Ethernet autorisant une distance allant jusqu'à 100 m entre deux utilisateurs donnés. Pour les distances supérieures, on a recours aux fibres optiques.

Une technologie implémentable par tout le monde
La technologie ouverte, que tout le monde est autorisé à implémenter, a été présentée en 2003 et est depuis 2007 un standard international.

Besoin d'aide ?

Souhaitez-vous des conseils techniques ? Veuillez nous contacter ici

Pour toutes les autres demandes, veuillez utiliser notre formulaire