Interrupteurs de position simples et multipistes mécaniques avec éléments de sortie de sécurité

Selon DIN EN 60204-1/VDE 0113

Interrupteurs de sécurité Balluff avec coupure forcée Equipez vos fonctions de sécurité, telles que l'arrêt d'urgence ou la limitation des positions finales, d'interrupteurs de sécurité Balluff selon DIN EN 60204-1/VDE 0113. La commutation est déclenchée au moyen d'un poussoir rigide, qui actionne un élément de contact mécanique à ouverture forcée. Lorsque le poussoir se déplace, le contact est immédiatement interrompu. Ainsi, la commutation est garantie même dans le cas de contacts soudés.

Vous reconnaissez les interrupteurs avec éléments de sortie de sécurité

  • au symbole rouge avec flèche
  • à la plaque signalétique rouge
  • au point rouge sur l'élément de sortie

Les interrupteurs de position simples et multipistes sont des classiques en leur genre dans l'industrie de transformation des métaux et la construction mondiale d'automobiles. Ils servent d'émetteurs d'ordres pour les systèmes de commande automatiques, pour
le positionnement et le déclenchement en fin de course.

Interrupteurs de position multipistes mécaniques et inductifs BNS en action

Interrupteurs de position multipistes mécaniques et inductifs BNS en action