Capteurs magnétiques en acier inoxydable

Les capteurs magnétiques destinés à l'industrie alimentaire

Grâce à un matériau du boîtier en acier inoxydable compatible avec les produits alimentaires et à une résistance testée contre les produits de nettoyage corrosifs, les capteurs magnétiques Balluff constituent le premier choix pour les processus humides et hygiéniques de l'industrie alimentaire.

Etanchéité maximale grâce à IP 67, IP 68 et IP 69K ainsi que résistance aux températures allant jusqu'à 120 °C sont synonymes de qualité maximale. Ceci garantit une grande longévité et la sécurité du processus.

Capteurs magnétiques en acier inoxydable ─ pour des exigences maximales

Capteurs magnétiques en acier spécial ─ pour des exigences maximales

Besoin d'aide ?

Souhaitez-vous des conseils techniques ? Veuillez nous contacter ici

Pour toutes les autres demandes, veuillez utiliser notre formulaire