Capteurs de vérin pour la rainure en C

Montables directement ou avec bride de fixation dans la rainure en C

Prod. BMFPour les rainures en C, Balluff a développé les capteurs de vérin magnétiques, qui se distinguent par un maintien particulièrement ferme. Ils peuvent être montés noyés, si bien qu'il conviennent également pour les applications critiques en terme de place. Par ailleurs, des formes de construction extrêmement courtes sont disponibles, qui sont optimales pour toute pince et tout vérin à faible course.

Electronique éprouvée issue de la gamme complète de capteurs de vérin magnétiques

  • Utilisables pour vérins et pinces avec aimants de puissance élevée ou faible
  • Détection sans contact physique et sans usure de la position du piston à travers la paroi du vérin
  • Insensibilité à la saleté
  • Hystérésis réduit
  • Point d'action précis  

Montables directement par le haut dans la rainure en C ou de façon universelle au moyen de brides de fixation

Prod. rainure en C BMF

Besoin d'aide ?

Souhaitez-vous des conseils techniques ? Veuillez nous contacter ici

Pour toutes les autres demandes, veuillez utiliser notre formulaire